??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BES M18MH2-GNX50B-S04G-EXC
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Sensores indutivos
Lista de peças
BALLUFF BES M18MH2-GNX50B-S04G-EXC
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BES05MZ
TC
Designação do artigo
BES M18MH2-GNX50B-S04G-EXC
PX
Vista do produto
56433_01
ROT
Rotação
°
NPOS
Nut position
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Details
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Família de produtos
Explosionsgeschützt;Namur
BFORM
Tipo de construção
M18x1
W
Peso
0.100 kg
TRAFFIC
Número de alfândega
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 18 x 67 mm, Style Housing = M18x1, Installation = for flush mounting, Range = 5 mm, Interface = NAMUR, Housing material = Brass, nickel-plated, Material sensing surface = PA, Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Operating voltage Ub = 7.7...9 VDC, Ambient temperature = -20...60 °C, depending on Ex category, Ex category = ATEX: 1D (EPL Da), ATEX: 1G (EPL Ga), ATEX: 2D (EPL Db), ATEX: 2G (EPL Gb), ATEX: 3D (EPL Dc), ATEX: 3G (EPL Gc), IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, IECEx, ATEX, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code